Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I sigilli a chiodo di alta sicurezza sono ideali per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Presentano un inserto da 18 mm e una testa a spillo che assicura che la guarnizione rimanga in posizione, anche se la copertura in plastica viene rimossa. Il sigillo è conforme alla norma ISO 17712:2013 e certificato C-TPAT.
Materiale: ABS, PP, Acciaio Colore: Giallo, Blu, Bianco, Arancione, Rosso, Verde Codice Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | C | Colore | B | Resistenza alla trazione | A | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0745 € - 1,6112 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Giallo
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,8978 € - 2,3511 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Bianco
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 1,7021 € - 1,962 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Giallo
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,3123 € - 1,7931 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bianco
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0745 € - 1,6112 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Verde
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,7021 € - 1,962 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bianco
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0745 € - 1,6112 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blu
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,7021 € - 1,962 € | 6409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rosso
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,7021 € - 1,962 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Arancione
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,3123 € - 1,7931 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Verde
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 0,7601 € - 0,8446 € | 4995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Blu
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 0,6081 € - 0,6757 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Giallo
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 1,3123 € - 1,7931 € | 3245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Giallo
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,3123 € - 1,7931 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,3123 € - 1,7931 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rosso
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,0745 € - 1,6112 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bianco
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,7021 € - 1,962 € | Richiedi il lead time qui |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blu
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 1,8978 € - 2,3511 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Giallo
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 1,8978 € - 2,3511 € | 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Arancione
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 20086480 | 1,8978 € - 2,3511 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blu
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare