Codice Serie: SR2018
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno nominale | Diametro totale | Lunghezza totale | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Diametro interno nominale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,391 € - 0,782 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5927 € - 1,1883 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,4508 € - 2,9017 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,3205 € - 0,6425 € | 2679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4988 € - 0,8124 € | 8658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8608 € - 1,5199 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,3624 € - 4,1177 € | 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,8413 € - 5,914 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,3198 € - 6,6187 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,59 € - 0,9299 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,6668 € - 5,4442 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5706 € - 0,8995 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,2799 € - 4,6704 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3083 € - 0,3083 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,0017 € - 1,7686 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5319 € - 0,8608 € | 1413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4905 € - 0,7972 € | 4723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3495 € - 0,6991 € | 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5872 € - 1,1731 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,3081 € - 0,6149 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare