I giunti a forcella in acciaio, con clip di fissaggio, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono bloccate in posizione dalle clip di fissaggio. Formano un collegamento a forma di U tra due aste o alberi per consentire movimenti di trazione o di spinta lineare.
La clip di fissaggio si blocca in posizione attorno alla base della forcella, impedendo disconnessioni accidentali e garantendo un assemblaggio pulito e compatto. Il materiale in acciaio garantisce longevità e resistenza a forze elevate, nonché resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, è possibile smontare il giunto per effettuare la manutenzione rimuovendo la clip di fissaggio. Ciò consente la verifica, la lubrificazione e la sostituzione dei componenti.
I giunti a forcella sono comunemente impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici, alle estremità dei tenditori o per cavi metallici per la tensione e vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'automotive e la produzione manifatturiera.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Verso del filetto | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,89 € - 4,45 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x40
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
10.0
 | 
40.0
 | ||
| 2,18 € - 3,35 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x20
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
10.0
 | 
20.0
 | ||
| 1,06 € - 1,63 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
8.0
 | 
4x8
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
4.0
 | 
8.0
 | ||
| 3,20 € - 4,92 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
20.0
 | 
12x24
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
12.0
 | 
24.0
 | ||
| 1,43 € - 2,20 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x16
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
8.0
 | 
16.0
 | ||
| 1,01 € - 1,55 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
9.0
 | 
5x10
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
5.0
 | 
10.0
 | ||
| 2,03 € - 3,12 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x32
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
8.0
 | 
32.0
 | ||
| 0,97 € - 1,49 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
10.0
 | 
6x12
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
6.0
 | 
12.0
 | ||
| 3,39 € - 5,22 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
20.0
 | 
12x24
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
12.0
 | 
24.0
 | ||
| 1,31 € - 2,02 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
9.0
 | 
5x20
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
5.0
 | 
20.0
 | ||
| 1,58 € - 2,43 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x16
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
8.0
 | 
16.0
 | ||
| 2,52 € - 3,87 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x40
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
10.0
 | 
40.0
 | ||
| 1,89 € - 2,90 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x32
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
8.0
 | 
32.0
 | ||
| 2,16 € - 3,33 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x20
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
10.0
 | 
20.0
 | ||
| 1,35 € - 2,07 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
10.0
 | 
6x24
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
6.0
 | 
24.0
 | ||
| 9,65 € - 14,85 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x56
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
14.0
 | 
56.0
 | ||
| 2,18 € - 3,36 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
9.0
 | 
5x10
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
5.0
 | 
10.0
 | ||
| 2,93 € - 4,50 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x40
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
10.0
 | 
40.0
 | ||
| 5,60 € - 8,62 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x28
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
14.0
 | 
28.0
 | ||
| 9,89 € - 15,21 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x56
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
14.0
 | 
56.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare