20759780
20759780
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 10,58 € |
50 - 99 | 8,46 € |
100 - 199 | 7,94 € |
200 + | 7,41 € |
Dimensione forcella | 5x10 |
---|---|
Verso del filetto | Right Hand |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 10.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 26.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
l5 | 9.0 |
h1 | 10.0 |
h2 | 23.0 |
h3 | 19.0 |
h4 | 4.5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare