20759810
20759810
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,05 € |
50 - 99 | 9,64 € |
100 - 199 | 9,04 € |
200 + | 8,44 € |
Dimensione forcella | 6x24 |
---|---|
Verso del filetto | Right Hand |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 ±0.5 | 43.0 |
l3 | 36.0 |
l4 | 9.0 |
w1 tol. B13 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
l5 | 14.0 |
h1 | 24.0 |
h2 | 40.0 |
h3 | 35.0 |
h4 | 6.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare