Menu Ricerca

Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Codice articolo Essentra :

20759889

Codice articolo precedente:

20759889

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 28,08 €
50 - 99 22,46 €
100 - 199 21,06 €
200 + 19,66 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

28,08 €

1 x 28,08 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 10x40
Verso del filetto Right Hand
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
l5 23.0
h1 40.0
h2 66.0
h3 59.0
h4 10.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci