20760021
20760021
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 16,04 € |
50 - 99 | 12,83 € |
100 - 199 | 12,03 € |
200 + | 11,23 € |
Dimensione forcella | 8x16 |
---|---|
Verso del filetto | Left Hand |
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 16.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 ±0.5 | 42.0 |
l3 | 48.0 |
l4 | 12.0 |
w1 tol. B13 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 tol. h11 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
l5 | 19.0 |
h1 | 16.0 |
h2 | 37.0 |
h3 | 31.0 |
h4 | 8.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare