Menu Ricerca

Snodo a forcella con clip di fissaggio M12x1.25 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Codice articolo Essentra :

20760137

Codice articolo precedente:

20760137

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 41,41 €
50 - 99 33,13 €
100 - 199 31,06 €
200 + 28,99 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

41,41 €

1 x 41,41 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 12x48
Verso del filetto Left Hand
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12x1.25
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 175.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci