Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I terminali sferici possono essere utilizzati in ambienti difficili grazie alla loro resistenza agli acidi deboli e alla corrosione in condizioni di umidità. Hanno una buona resistenza alla sporcizia e alla polvere grazie al loro funzionamento a secco e alle proprietà autolubrificanti. Sono ideali per applicazioni con movimento rotatorio, oscillante e lineare e offrono compensazione del disallineamento e dei carichi su borso. Forniscono anche un'elevata capacità di ammortizzazione delle vibrazioni e isolamento elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro alloggiamento sfera | Lunghezza dall'estremità dell'asta al centro della sfera | Lunghezza filettatura perno a sfera | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101,0402 € - 101,0402 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
44,2508 € - 44,2508 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
68,7387 € - 68,7387 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
72,9531 € - 72,9531 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
68,3984 € - 68,3984 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
79,4317 € - 79,4317 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
80,0076 € - 80,0076 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,224 € - 54,224 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
71,6443 € - 71,6443 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
78,6333 € - 78,6333 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
36,7645 € - 36,7645 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
92,8208 € - 92,8208 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
43,819 € - 43,819 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
44.0 mm
44.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
71,304 € - 71,304 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
30,7439 € - 30,7439 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
100,6737 € - 100,6737 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
35,9923 € - 35,9923 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
29.5 mm
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
53,4518 € - 53,4518 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
21.7 mm
21.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
69,0659 € - 69,0659 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.7 mm
29.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
61,645 € - 61,645 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare