Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1147 € - 5,1147 € | Richiedi il lead time qui |
10-32
|
|
2
|
|
||
2,8334 € - 2,8334 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10282410 | 3,7026 € - 4,3465 € | 4548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
4,4136 € - 5,1917 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,1039 € - 9,5785 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,3404 € - 5,2453 € | 4395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,8686 € - 10,7456 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,9586 € - 2,2269 € | 2864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,82 € - 11,9798 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8,2906 € - 10,1017 € | 723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,7026 € - 4,3465 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,109 € - 11,1078 € | 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
19,8814 € - 24,2414 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
5,8222 € - 9,0955 € | 715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,5293 € - 1,7574 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
11,1481 € - 13,6031 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11,6042 € - 14,1397 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
9,82 € - 11,9798 € | 2920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
9,109 € - 11,1078 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
3,166 € - 4,9636 € | 1288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare