Menu Ricerca

Supporti a più strati con perno

Disponibile

Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.

Codice Serie: SR5495

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro totale Tipo Altezza totale Acquista
20,3785 € - 24,8475 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
2
103.0 mm
10282410 3,7951 € - 4,4552 € 4913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
3
30.0 mm
5,9677 € - 9,3229 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
2
50.0 mm
3,6164 € - 5,6515 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
3
30.0 mm
7,0403 € - 11,0143 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
3
60.0 mm
44,1809 € - 53,8339 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
3
96.0 mm
4,3864 € - 4,8815 € 2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
5
25.0 mm
10,0655 € - 12,2793 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
5
45.0 mm
2,9194 € - 2,9194 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
2
44.0 mm
6,2565 € - 9,8179 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
3
55.0 mm
39,6982 € - 45,5423 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
3
113.0 mm
4,1939 € - 4,3589 € 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
9,3367 € - 11,3855 € 1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
2,9042 € - 2,9042 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
2
45.0 mm
20,3785 € - 24,8475 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
1,5675 € - 1,8013 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
9,3367 € - 11,3855 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
3
73.0 mm
3,3139 € - 3,6714 € 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
10.0 mm
5
15.0 mm
10,0655 € - 12,2793 € 2920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
3
78.0 mm
3,2451 € - 5,0877 € 1288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
  • di 7
Antivibranti 60.0 mm 60.0 mm Acciaio; gomma

10282335

Fascia di prezzo
24,8475 € - 20,3785 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    103.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 20.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10282410

Fascia di prezzo
4,4552 € - 3,7951 €

Livelli di giacenza
4913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 30.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282250

Fascia di prezzo
9,3229 € - 5,9677 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 15.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10282403

Fascia di prezzo
5,6515 € - 3,6164 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 30.0 mm 35.0 mm Acciaio; gomma

10282496

Fascia di prezzo
11,0143 € - 7,0403 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 100.0 mm 50.0 mm Acciaio; gomma

10282571

Fascia di prezzo
53,8339 € - 44,1809 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    96.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 20.0 mm 25.0 mm Acciaio; gomma

10282656

Fascia di prezzo
4,8815 € - 4,3864 €

Livelli di giacenza
2415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 40.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10282731

Fascia di prezzo
12,2793 € - 10,0655 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Diametro totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 25.0 mm Acciaio; gomma

10170458

Fascia di prezzo
2,9194 € - 2,9194 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    44.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale; acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Antivibranti 30.0 mm 30.0 mm Acciaio; gomma

10282489

Fascia di prezzo
9,8179 € - 6,2565 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    55.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 70.0 mm 70.0 mm Acciaio; gomma

10282564

Fascia di prezzo
45,5423 € - 39,6982 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    113.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 20.0 mm 20.0 mm Acciaio; gomma

10282649

Fascia di prezzo
4,3589 € - 4,1939 €

Livelli di giacenza
584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 40.0 mm 40.0 mm Acciaio; gomma

10282724

Fascia di prezzo
11,3855 € - 9,3367 €

Livelli di giacenza
1032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Diametro totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 30.0 mm Acciaio; gomma

10170441

Fascia di prezzo
2,9042 € - 2,9042 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale; acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Antivibranti 60.0 mm 60.0 mm Acciaio; gomma

10282762

Fascia di prezzo
24,8475 € - 20,3785 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    60.0 mm
  • Diametro totale
    60.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 8.0 mm Acciaio; gomma

10170403

Fascia di prezzo
1,8013 € - 1,5675 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    28.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale; acciaio
Antivibranti 40.0 mm 40.0 mm Acciaio; gomma

10282519

Fascia di prezzo
11,3855 € - 9,3367 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    73.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016930090
Antivibranti 10.0 mm 15.0 mm Acciaio; gomma

10282595

Fascia di prezzo
3,6714 € - 3,3139 €

Livelli di giacenza
696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    15.0 mm
  • Diametro totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
Antivibranti 40.0 mm 45.0 mm Acciaio; gomma

10282526

Fascia di prezzo
12,2793 € - 10,0655 €

Livelli di giacenza
2920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    78.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Antivibranti 15.0 mm 10.0 mm Acciaio; gomma

10282601

Fascia di prezzo
5,0877 € - 3,2451 €

Livelli di giacenza
1288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    5
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio zincato; gomma