Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Antivibranti in acciaio zincato e gomma. Adatti per tutte le applicazioni che richiedono l'isolamento dalle vibrazioni. Utilizzabili in condizioni di compressione, taglio o entrambe, nei casi in cui non sia necessaria la funzione fail safe (funzione sicura). Disponibili in cinque varianti e diverse dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR5495
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro totale | Tipo | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1147 € - 5,1147 € | Richiedi il lead time qui |
10-32
|
|
2
|
|
||
4,8914 € - 4,8914 € | Richiedi il lead time qui |
8-32
|
|
1
|
|
||
1,0465 € - 1,0465 € | Richiedi il lead time qui |
6-32
|
|
2
|
|
||
3,3991 € - 3,482 € | Richiedi il lead time qui |
10-32
|
|
1
|
|
||
4,5598 € - 4,5598 € | Richiedi il lead time qui |
8-32
|
|
2
|
|
||
5,4442 € - 5,4442 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
6,0245 € - 6,0245 € | 1669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
3
|
|
||
4,5598 € - 4,5598 € | Richiedi il lead time qui |
8-32
|
|
2
|
|
||
2,4457 € - 2,4457 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6-32
|
|
1
|
|
||
2,9431 € - 2,9431 € | Richiedi il lead time qui |
6-32
|
|
2
|
|
||
3,233 € - 3,5818 € | 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,8915 € - 1,8915 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
8,2906 € - 10,1017 € | 723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,5293 € - 1,7574 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,9586 € - 2,2269 € | 2864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11,1481 € - 13,6031 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
9,109 € - 11,1078 € | 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,82 € - 11,9798 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,166 € - 3,5282 € | 1554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4,977 € - 4,977 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare