Menu Ricerca

Supporti filettati esagonali

Disponibile

Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore pannello Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,1893 € - 0,344 € Richiedi il lead time qui
M4
20.6 mm
0,2431 € - 0,278 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
4.8 mm
0,1555 € - 0,1778 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
15.9 mm
0,1948 € - 0,2224 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6-32
15.9 mm
0,2155 € - 0,2445 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
9.5 mm
0,1096 € - 0,1253 € Richiedi il lead time qui
M4
12.7 mm
0,2003 € - 0,228 € 955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
12.7 mm
0,1948 € - 0,2224 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#6-32
12.7 mm
0,1602 € - 0,2901 € 30695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.9 mm
0,2114 € - 0,2418 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
35.7 mm
0,2155 € - 0,2445 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
11.1 mm
0,2003 € - 0,228 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
23.4 mm
0,2537 € - 0,2819 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
22.2 mm
  • di 10
Supporto a vite e blocco 20.6 mm PA

10119938

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2431 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto vite filettato 15.9 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108154

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 15.9 mm PA

10109090

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10016879

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto vite filettato 12.7 mm M4 Fissaggio con filetto femmina

10108239

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio senza elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite 8-32 12.7 mm UL94 V-2 PA

10024232

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8-32
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco 12.7 mm PA

10109175

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #6-32
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto a vite e blocco 7.9 mm PA

10119853

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
30695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M4 UL94 V-2 35.7 mm PA

10016718

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4 x 0.7
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto a vite e blocco M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10016886

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto a vite e blocco M4 23.4 mm PA Naturale

10013861

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto maschio
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto vite 22.2 mm #8-32 Fissaggio con filetto femmina Nylon Naturale

10365311

Fascia di prezzo
0,2819 € - 0,2537 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8-32
  • Diametro foro A
    4.0 mm