Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,224 € - 0,2558 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | Richiedi il lead time qui |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,3095 € - 0,3357 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
0,2017 € - 0,3675 € | 10800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 6485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1239 € - 0,1239 € | 1056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1239 € - 0,1239 € | 2158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0988 € - 0,0988 € | 679 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1547 € | 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2045 € - 0,2335 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 5975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1316 € - 0,1547 € | 2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 6564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare