Menu Ricerca

Supporti orizzontali per materiale espositivo

Disponibile

I supporti orizzontali per materiale espositivo sono disponibili con o senza base adesiva per alloggiare in modo efficace gli stampati per il marketing e altri materiali espositivi. Il materiale trasparente è resistente e non interferisce con quanto viene mostrato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Metodo di montaggio Acquista
0,5126 € - 2,8315 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Non adesivo
0,0666 € - 0,0738 € 22818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
0,7237 € - 0,8044 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Adesivo
2,2094 € - 3,2858 € 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
Non adesivo
56,9306 € - 63,2346 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
0,062 € - 0,069 € 9588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
0,6456 € - 0,7178 € 9840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
148.0 mm
Non adesivo
0,8803 € - 0,9775 € 4499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
Non adesivo
2,8326 € - 5,7403 € 2089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Adesivo
3,3566 € - 6,3352 € 2458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1000.0 mm
Adesivo
0,4846 € - 0,4846 € 40800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Non adesivo
Supporto per materiale espositivo 70.0 mm 23.0 mm Acrilico Trasparente

10379912

Fascia di prezzo
2,8315 € - 0,5126 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Acrilico
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    25.0 mm
Supporto per materiale espositivo 3.6 mm Acciaio

10394366

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
22818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio
  • Tipo
    Connettore
  • Diametro sfera
    3.2 mm
  • Codice doganale
    7315890000
Supporto per materiale espositivo 60.0 mm 27.0 mm ABS Bianco

10394199

Fascia di prezzo
0,8044 € - 0,7237 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    ABS
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    21.0 mm
Supporto per materiale espositivo 210.0 mm 105.0 mm PVC Naturale

10394793

Fascia di prezzo
3,2858 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    108.5 mm
Supporto per materiale espositivo 25.0 m Acciaio

10394359

Fascia di prezzo
63,2346 € - 56,9306 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio
  • Tipo
    Catena a pallini
  • Diametro sfera
    3.6 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Supporto per materiale espositivo 25.0 m Acciaio Naturale

10394946

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
9588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Acciaio
  • Tipo
    Connettore
  • Diametro sfera
    2.4 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Supporto per materiale espositivo 148.0 mm PVC Trasparente

10394427

Fascia di prezzo
0,7178 € - 0,6456 €

Livelli di giacenza
9840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    75.0 mm
Supporto per materiale espositivo 210.0 mm PVC Trasparente

10394410

Fascia di prezzo
0,9775 € - 0,8803 €

Livelli di giacenza
4499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    75.0 mm
Supporto per materiale espositivo 70.0 mm 23.0 mm Acrilico Trasparente

10379905

Fascia di prezzo
5,7403 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
2089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Acrilico
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    25.0 mm
Supporto per materiale espositivo 1000.0 mm PVC Trasparente

10394380

Fascia di prezzo
6,3352 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
2458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    30.0 mm
Supporto per materiale espositivo 11.5 mm LDPE Trasparente

10394182

Fascia di prezzo
0,4846 € - 0,4846 €

Livelli di giacenza
40800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    LDPE
  • Tipo
    Supporto per materiale espositivo
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    39.4 mm