Menu Ricerca

Supporti per scaffali - A cilindro con O-ring

Disponibile

I reggipiani cilindrici con O-ring si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dei ripiani. Questi supporti sono ideali per ripiani in vetro, mentre l'O-ring attutisce gli urti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Dimensioni sporgenza Acquista
0,3016 € - 0,6513 € 19660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco
5.0 mm
0,7577 € - 1,4782 € 32213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
0,1039 € - 0,1039 € 10337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Lega di zinco
5.0 mm
1,1316 € - 2,4478 € 17790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Supporto per scaffale T7 5.0 mm Lega di zinco

10390610

Fascia di prezzo
0,6513 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
19660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Compatible Shelf Material
    Vetro
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Metodo di montaggio
    Spigot
  • Materiale supporto per mensola
    Metallo
  • Tipo di supporto
    Suction Pad
Supporto per scaffale T1 Acciaio

10390634

Fascia di prezzo
1,4782 € - 0,7577 €

Livelli di giacenza
32213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Acciaio cromato
  • Compatible Shelf Material
    Vetro
  • Materiale
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Spigot
  • Materiale supporto per mensola
    Metallo
Supporto per scaffale T4 5.0 mm Lega di zinco

10390580

Fascia di prezzo
0,1039 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
10337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Acciaio nichelato
  • Compatible Shelf Material
    Legno
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Metodo di montaggio
    Spigot
  • Materiale supporto per mensola
    Metallo
Supporto per scaffale T2 Acciaio

10390641

Fascia di prezzo
2,4478 € - 1,1316 €

Livelli di giacenza
17790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Rivestimento
    Acciaio cromato
  • Compatible Shelf Material
    Vetro
  • Materiale
    Acciaio
  • Metodo di montaggio
    Spigot
  • Materiale supporto per mensola
    Metallo