Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica con fissaggio con rivetto

Disponibile

Progettati per essere montati facilmente su telaio con un rivetto della serie SR in plastica. Utili per il montaggio su pannelli di diverso spessore. Rivetto con testa tonda per minimizzare la sporgenza sulla parte inferiore del pannello.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2115 € - 0,2351 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € 28552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1777 € - 0,1969 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1436 € - 0,1596 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1774 € - 0,219 € 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1543 € - 0,1904 € 3868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1543 € - 0,1904 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1777 € - 0,1969 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,1777 € - 0,1969 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1543 € - 0,1904 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1615 € - 0,1795 € 32939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,7517 € - 0,8352 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
  • di 2
Supporti di blocco con rivetto a scatto 19.1 mm Nylon 6/6

10027646

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2115 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 9.5 mm (L) PA

10027714

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
28552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.7 - 1.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 22.2 mm PA

10027592

Fascia di prezzo
0,1969 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 25.4 mm Nylon 6/6

10027660

Fascia di prezzo
0,1596 € - 0,1436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 15.9 mm PA

10027745

Fascia di prezzo
0,219 € - 0,1774 €

Livelli di giacenza
3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    3.7 - 4.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 25.4 mm Nylon 6/6

10112793

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    7.2 - 8.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 9.5 mm (L) PA

10027783

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
3868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    0.7 - 1.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 12.7 mm PA

10027738

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    2.7 - 3.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 11.1 mm PA

10027721

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.5 - 2.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 11.1 mm PA

10027790

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.5 - 2.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 12.7 mm PA

10630280

Fascia di prezzo
0,1969 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 19.1 mm PA

10027578

Fascia di prezzo
0,1969 € - 0,1777 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.6 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 11.1 mm Nylon 6/6

10027820

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    1.5 - 2.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 19.1 mm PA

10027752

Fascia di prezzo
0,1904 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Intervallo spessore pannello A
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello B
    4.7 - 5.7 mm
Supporti di blocco con rivetto a scatto 15.9 mm Nylon 6/6

10027639

Fascia di prezzo
0,1795 € - 0,1615 €

Livelli di giacenza
32939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio foro
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    10.2 mm
Supporto a tenuta laterale 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Fascia di prezzo
0,8352 € - 0,7517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Snap Lock
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    5.1 mm