Supporto quadrato in alluminio per tubi, disponibile in grigio o nero. Adatto all'uso con fori di varie dimensioni.Realizzati per inquadrare e sostenere i tubi quadrati in alluminio.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori. Materiale: Alluminio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro esterno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
25,3516 € - 25,3516 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
21,7786 € - 21,7786 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
40,5993 € - 40,5993 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
25,3254 € - 25,3254 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
21,7786 € - 21,7786 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
34,5526 € - 34,5526 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
21,844 € - 21,844 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21,844 € - 21,844 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21,844 € - 21,844 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
21,844 € - 21,844 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
21,7786 € - 21,7786 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
21,7786 € - 21,7786 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
34,5526 € - 34,5526 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
21,7786 € - 21,7786 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
34,5526 € - 34,5526 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
40,5993 € - 40,5993 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
40,5993 € - 40,5993 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
21,7786 € - 21,7786 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21,844 € - 21,844 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
21,844 € - 21,844 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare