Menu Ricerca

Supporto a base piatta per scheda elettronica

Disponibile

Questi distanziali a pressione sono progettati per sorreggere circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono disponibili in tre varianti: con base flangiata, a ombrellino o con corpo a molla.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa bloccante Diametro foro Intervallo spessore pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,1315 € - 0,1602 € 3320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1537 € - 0,1707 € Richiedi il lead time qui
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,104 € - 0,1156 € 12298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,21 € - 0,239 € 24169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1315 € - 0,1602 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1652 € - 0,1836 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1315 € - 0,1602 € 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2003 € - 0,228 € 10013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1221 € - 0,1356 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1581 € - 0,1756 € 3629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1289 € - 0,1432 € 5992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1497 € - 0,1664 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1299 € - 0,1444 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1453 € - 0,1614 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,147 € - 0,1633 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1395 € - 0,155 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1383 € - 0,1537 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1599 € - 0,1777 € 91966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2135 € - 0,2372 € 2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1481 € - 0,1646 € Richiedi il lead time qui
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • di 2
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021880

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
3320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022009

Fascia di prezzo
0,1707 € - 0,1537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021910

Fascia di prezzo
0,1156 € - 0,104 €

Livelli di giacenza
12298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10021903

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
24169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021897

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022450

Fascia di prezzo
0,1836 € - 0,1652 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10021866

Fascia di prezzo
0,1602 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022375

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
10013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022405

Fascia di prezzo
0,1356 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Altezza testa bloccante
    4.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10021989

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1581 €

Livelli di giacenza
3629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.6 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    7.1 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001752

Fascia di prezzo
0,1432 € - 0,1289 €

Livelli di giacenza
5992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturale

10316429

Fascia di prezzo
0,1664 € - 0,1497 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.3 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001769

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10153093

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1453 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturale

10316412

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,147 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.3 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    10.0 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10153116

Fascia di prezzo
0,155 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001776

Fascia di prezzo
0,1537 € - 0,1383 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10153109

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1599 €

Livelli di giacenza
91966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto per scheda elettronica 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10153086

Fascia di prezzo
0,2372 € - 0,2135 €

Livelli di giacenza
2764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.0 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Teardrop Fix
  • Diametro corpo
    4.4 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturale

10316436

Fascia di prezzo
0,1646 € - 0,1481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    4.8 mm
  • Altezza testa bloccante
    5.3 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro corpo
    10.0 mm