Questi supporti con guida ad asta sono utilizzati per fornire supporto continuo e stabilità agli alberi lineari. Sono spesso utilizzati con cuscinetti lineari per fornire un sistema a basso attrito completamente supportato.
È dotato di un albero in acciaio temprato e di fori di montaggio per l'installazione e il supporto su tutta la lunghezza. Queste guide vengono utilizzate con cuscinetti lineari aperti o carrelli per creare un sistema di movimento lineare.
L'albero è premontato sulla guida di supporto dell'albero. Ha una grande durata e resistenza all'usura, tollerando elevati carichi di applicazione e movimenti ripetitivi. È ampiamente utilizzata nella produzione industriale, automobilistica, di dispositivi medici ed elettronici.
Materiale: Alluminio, Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale | Tipo rotaia | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,8585 € - 115,8117 € | Richiedi il lead time qui |
600.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 561,3925 € - 748,5175 € | Richiedi il lead time qui |
3960.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 678,099 € - 904,1361 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 528,039 € - 704,0541 € | Richiedi il lead time qui |
3720.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 694,7758 € - 926,3643 € | Richiedi il lead time qui |
4920.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 611,4023 € - 815,2092 € | Richiedi il lead time qui |
4320.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 175,8388 € - 234,4575 € | Richiedi il lead time qui |
1200.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 259,2123 € - 345,6198 € | Richiedi il lead time qui |
1800.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 578,059 € - 770,7457 € | Richiedi il lead time qui |
4080.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 36,3875 € - 48,5102 € | Richiedi il lead time qui |
240.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 427,999 € - 570,6636 € | Richiedi il lead time qui |
3000.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 275,889 € - 367,8479 € | Richiedi il lead time qui |
1920.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 120,3555 € - 160,4761 € | Richiedi il lead time qui |
840.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 361,3843 € - 481,8443 € | Richiedi il lead time qui |
2520.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 411,4043 € - 548,5359 € | Richiedi il lead time qui |
2880.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 478,019 € - 637,3553 € | Richiedi il lead time qui |
3360.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 378,0508 € - 504,0725 € | Richiedi il lead time qui |
2640.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 444,6758 € - 592,899 € | Richiedi il lead time qui |
3120.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 70,028 € - 93,3755 € | Richiedi il lead time qui |
480.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 544,7158 € - 726,2822 € | Richiedi il lead time qui |
3840.0
|
Acciaio
|
Asta e carrelli
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare