Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi a collare hanno un design autofilettante per una facile installazione. Le pareti spesse li rendono molto resistenti e difficili da staccare, garantendo un collegamento sicuro.
Materiale: LDPE Colore: Arancione Codice Serie: SR1160
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | D | Materiale | d1 | h | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0386 € - 0,0886 € | 71900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,049 € - 0,1127 € | 133150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 10256022 | 0,049 € - 0,1127 € | 60000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
| 0,0342 € - 0,0782 € | 32500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0954 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0847 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.114 in
2.9 mm
|
||
| 0,059 € - 0,1356 € | 31307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.63 in
16.0 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,1469 € | 22080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0803 € | 31743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,0803 € | 39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm