Menu Ricerca

Tappi a spinta

Disponibile

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
220 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Forma testa h Colore H d Tipo Acquista
0,093 € - 0,1298 € 35659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A cupola
9.0 mm
Nero
11.5 mm
10.0 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 82421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
7.5 mm
Nero
9.5 mm
8.0 mm
4
0,093 € - 0,1298 € 57366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
8.0 mm
Nero
9.7 mm
8.5 mm
4
0,1317 € - 0,1812 € 48853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
9.0 mm
Bianco
22.6 mm
3
0,4334 € - 0,7067 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
16.0 mm
Naturale
45.5 mm
3
0,8554 € - 1,6854 € 1856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
18.0 mm
Naturale
70.0 mm
3
0,2053 € - 0,3753 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
6.0 mm
Naturale
8.2 mm
24.8 mm
2
0,0791 € - 0,0879 € 74824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
6.0 mm
Naturale
7.7 mm
3.3 mm
2
0,3484 € - 0,5383 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
38.4 mm
1
0,0686 € - 0,1499 € 42216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
7.0 mm
Naturale
9.0 mm
12.3 mm
1
0,6217 € - 0,9547 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
58.0 mm
1
0,3413 € - 0,5234 € 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
15.0 mm
Naturale
18.0 mm
36.5 mm
1
0,0441 € - 0,0978 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
6.0 mm
Naturale
8.0 mm
8.4 mm
1
0,0871 € - 0,0871 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
A cupola
7.5 mm
Naturale
5.4 mm
3
0,2294 € - 0,2294 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
9.0 mm
Nero
12.0 mm
24.6 mm
1
0,4178 € - 0,6989 € 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
46.0 mm
1
10086766 0,0859 € - 0,1823 € 45483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Naturale
10.0 mm
15.6 mm
1
0,5444 € - 0,7019 € 123700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
18.0 mm
Naturale
21.0 mm
51.5 mm
1
10086773 0,0878 € - 0,1924 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
8.2 mm
Naturale
10.8 mm
17.0 mm
1
0,0841 € - 0,1148 € 171300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
5.5 mm
Naturale
7.5 mm
14.5 mm
1
  • di 11
Tappo a pressione 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Nero

10060650

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
35659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10060575

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
82421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10060599

Fascia di prezzo
0,1298 € - 0,093 €

Livelli di giacenza
57366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappi a cilindro flangiati 22.6 mm 9.0 mm 29.0 mm LDPE Bianco

10180501

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1317 €

Livelli di giacenza
48853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.0 mm
  • d
    22.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 45.5 mm 16.0 mm 51.0 mm LDPE Naturale

10180679

Fascia di prezzo
0,7067 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • d
    45.5 mm
  • h
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 70.0 mm 18.0 mm 80.0 mm LDPE Naturale

10180754

Fascia di prezzo
1,6854 € - 0,8554 €

Livelli di giacenza
1856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE
Tappi a cilindro flangiati 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturale

10180549

Fascia di prezzo
0,3753 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappi a cilindro flangiati 3.3 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10060735

Fascia di prezzo
0,0879 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
74824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    3.3 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074091

Fascia di prezzo
0,5383 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10072691

Fascia di prezzo
0,1499 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
42216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14x1.5
Tappo a pressione 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074138

Fascia di prezzo
0,9547 € - 0,6217 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in BSP
Tappo a pressione 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074084

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083642

Fascia di prezzo
0,0978 € - 0,0441 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo di chiusura 5.4 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118528

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo a pressione 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Nero

10103876

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo a pressione 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074114

Fascia di prezzo
0,6989 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10086766

Fascia di prezzo
0,1823 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
45483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18; 3/8 in
Tappo a pressione 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074121

Fascia di prezzo
0,7019 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
123700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/4 in BSP
Tappo a pressione 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086773

Fascia di prezzo
0,1924 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo a pressione 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10083444

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0841 €

Livelli di giacenza
171300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16