Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.
Materiale: LDPE Colore: Trasparente Codice Serie: SR6112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | H | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1293 € - 0,1515 € | 98000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,1058 € - 0,3033 € | 99050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8 in - 19 BSP
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,0939 € - 0,1099 € | 6056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4 in - 19 BSP
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1246 € - 0,3777 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
BSP
|
||
| 0,1223 € - 0,143 € | 83120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5/8 in - 14 BSP
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
BSP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare