Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro centrale

Disponibile

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H D d2 Materiale d1 Tipo Acquista
0,0917 € - 0,1146 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE
18.0 mm
Tapered
0,0674 € - 0,0842 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE
13.5 mm
Tapered
0,2887 € - 0,6209 € 1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE - PIR
48.2 mm
0,0585 € - 0,1285 € 14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
1
0,0674 € - 0,0842 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE
14.2 mm
Tapered
0,1345 € - 0,1671 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE
29.5 mm
Tapered
0,0674 € - 0,0842 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
Tapered
0,0856 € - 0,107 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
Tapered
0,0979 € - 0,1224 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
40.0 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
Tapered
0,4297 € - 0,9256 € 855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
Tab
0,1115 € - 0,2306 € 78897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
0,2169 € - 0,4497 € 19160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
LDPE
33.3 mm
1
0,6411 € - 1,3899 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
Tab
0,1754 € - 0,3656 € 7081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
LDPE
26.1 mm
1
0,1224 € - 0,1533 € 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
Tapered
0,0794 € - 0,284 € 336300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE - PIR
21.3 mm
0,1211 € - 0,2512 € 31856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
0,192 € - 0,3975 € 14025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,1699 € - 0,3511 € 3804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
31.8 mm
27.7 mm
LDPE
24.6 mm
1
0,1973 € - 0,2762 € 4423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
  • di 4
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 18.0 mm LDPE Giallo

10287514

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,0917 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 13.5 mm LDPE Giallo

10287460

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 26.4 mm 48.2 mm LDPE - PIR Rosso

10073193

Fascia di prezzo
0,6209 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
1388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52
Tappo con linguetta di tiro centrale 20.6 mm 14.2 mm LDPE Rosso

10073148

Fascia di prezzo
0,1285 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16;5/8";3/8"
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 14.2 mm LDPE Giallo

10287477

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 13.5 mm 29.5 mm LDPE Giallo

10287576

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 14.5 mm LDPE Giallo

10287484

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 11.5 mm 17.5 mm LDPE Giallo

10287507

Fascia di prezzo
0,107 € - 0,0856 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 13.5 mm 22.5 mm LDPE Giallo

10287545

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Rosso

10073209

Fascia di prezzo
0,9256 € - 0,4297 €

Livelli di giacenza
855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Tipo
    Tab
Tappo con linguetta di tiro centrale 19.8 mm 15.5 mm LDPE Arancione

10152935

Fascia di prezzo
0,2306 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
78897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Tappo con linguetta di tiro centrale 25.4 mm 33.3 mm LDPE Arancione

10153017

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
19160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Tappo con linguetta di tiro centrale 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Rosso

10073216

Fascia di prezzo
1,3899 € - 0,6411 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Tipo
    Tab
Tappo con linguetta di tiro centrale 25.4 mm 26.1 mm LDPE Arancione

10152973

Fascia di prezzo
0,3656 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
7081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Tappo con linguetta di tiro centrale 13.5 mm 29.0 mm LDPE Giallo

10287569

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1224 €

Livelli di giacenza
2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
Tappo con linguetta di tiro centrale 26.9 mm 21.3 mm LDPE - PIR Rosso

10073179

Fascia di prezzo
0,284 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
336300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in UNF, 5/8 in BSP, M24
Tappo con linguetta di tiro centrale 20.6 mm 12.7 mm LDPE Arancione

10152911

Fascia di prezzo
0,2512 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
31856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Tappo con linguetta di tiro centrale 25.4 mm 29.2 mm LDPE Arancione

10152997

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
14025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Tappo con linguetta di tiro centrale 26.2 mm 24.6 mm LDPE Arancione

10152966

Fascia di prezzo
0,3511 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
3804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Tappo con linguetta di tiro centrale 31.8 mm 45.9 mm LDPE Arancione

10153055

Fascia di prezzo
0,2762 € - 0,1973 €

Livelli di giacenza
4423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded