Menu Ricerca

Tappo di chiusura 6.4 mm PA Bianco

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 1,6 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10308882

Codice articolo precedente:

62MP0187W

46306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,114 €
10000 - 19999 0,108 €
20000 + 0,0975 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

114,00 €

1000 x 0,114 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 6.4 mm
d1 4.8 mm
H 5.9 mm
HD 4.8 mm
Colore Bianco
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale Heat Stabilised to UL94 V-2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci