Menu Ricerca

Tappo di chiusura 33.3 mm PA Bianco

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10308950

Codice articolo precedente:

62MP1187W

3173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,3074 €
2500 - 9999 0,2766 €
10000 + 0,249 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

153,70 €

500 x 0,3074 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 33.3 mm
d1 30.0 mm
H 11.5 mm
HD 30.0 mm
Colore Bianco
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale Heat Stabilised to UL94 V-2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci