Menu Ricerca

Tappo di chiusura 45.0 mm 48.4 mm 3.2 mm PA Bianco

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10308981

Codice articolo precedente:

62MP1750W

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,6155 €
250 - 1249 0,4396 €
1250 - 4999 0,3997 €
5000 + 0,3633 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

30,78 €

50 x 0,6155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 48.4 mm
d1 45.0 mm
H 11.5 mm
HD 45.0 mm
Colore Bianco
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci