Menu Ricerca

Tappo di chiusura 26.0 mm 9.6 mm 3.0 mm Nylon Nero

Questo tappo di chiusura in nylon è progettato per bloccare spessori di lamiere standard. Questo componente è una soluzione semplice e pulita per chiudere i fori di accesso durante la produzione o per un cablaggio opzionale. La gamma è compatibile con tutti i diametri dei fori e gli spessori dei pannelli standard del settore. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 168445022002
Codice articolo Essentra :

10163047

Codice articolo precedente:

PGM-22

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,257 €
5000 - 9999 0,2376 €
10000 + 0,2238 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

128,50 €

500 x 0,257 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.0 mm
d1 22.0 mm
H 9.6 mm
HD 22.0 mm
Colore Nero
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci