Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2183 € - 0,2183 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,2194 € - 0,2519 € | 16900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 10163047 | 0,2238 € - 0,257 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
| 0,0869 € - 0,1197 € | 12410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1194 € - 0,1449 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 10112182 | 0,1171 € - 0,1422 € | 94515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| 0,1117 € - 0,1349 € | 13978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1144 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1014 € - 0,1228 € | 33032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1035 € - 0,1211 € | 33044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2625 € - 0,2763 € | 13585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2058 € - 0,2169 € | 8704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,7851 € - 1,9207 € | 3725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,1706 € - 0,2106 € | 522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1347 € - 0,2141 € | 805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1533 € - 0,1616 € | 15003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2183 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3703 € - 0,7928 € | 7785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,0975 € - 0,114 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2957 € - 0,633 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare