Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Innesto rapido

Disponibile

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • La linguetta di tiro ergonomica semplifica l’installazione e la rimozione.
  • È disponibile in silicone, materiale riutilizzabile resistente ad alte temperature o EPDM, un materiale riutilizzabile ed economico con meno calore ma eccellente resistenza agli agenti chimici.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale.
Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1009

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura PD Colore Materiale H L Acquista
0,1826 € - 0,2032 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
1/2
20.0 mm
Rosso
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
0,5029 € - 1,0794 € 1544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
64.7 mm
M42
2.0 mm
Rosso
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
0,0566 € - 0,1189 € 20973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
1/2
14.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
6.1 mm
0,1533 € - 0,3249 € 33334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
3/4
14.0 mm
Rosso
LDPE
9.1 mm
6.1 mm
0,4587 € - 0,9778 € 5048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
1-1/4
11.0 mm
Rosso
LDPE
18.7 mm
12.9 mm
0,1478 € - 0,3162 € 22499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Rosso
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,1768 € - 0,3801 € 15934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.9 mm
1-1/16
12.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,2445 € - 0,5223 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Rosso
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
0,2252 € - 0,4787 € 13115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.2 mm
1
11.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
0,2432 € - 0,5194 € 10282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.9 mm
M30
2.0 mm
Rosso
LDPE
14.5 mm
9.5 mm
0,0847 € - 0,1836 € 5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.1 mm
3/8
19.0 mm
Rosso
LDPE
9.6 mm
6.2 mm
0,1478 € - 0,3191 € 14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
M16
1.5 mm
Rosso
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
0,1423 € - 0,3017 € 5694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
5/8
14.0 mm
Rosso
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
0,0811 € - 0,1758 € 9898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
7/16
20.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,5554 € - 1,1897 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.8 mm
M45
2.0 mm
Rosso
LDPE
18.5 mm
12.5 mm
0,1276 € - 0,271 € 13628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
3/4
16.0 mm
Rosso
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
0,42 € - 0,9053 € 2515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.6 mm
M36
2.0 mm
Rosso
LDPE
21.5 mm
10.5 mm
10085691 0,1533 € - 0,3278 € 9833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
3/4
14.0 mm
Rosso
LDPE
12.5 mm
6.8 mm
0,1519 € - 0,3249 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
M20
1.5 mm
Rosso
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
0,10 € - 0,215 € 44095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
9/16
18.0 mm
Rosso
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
  • di 2
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 1/2 LDPE Rosso

10068762

Fascia di prezzo
0,2032 € - 0,1826 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M42 LDPE Rosso

10085561

Fascia di prezzo
1,0794 € - 0,5029 €

Livelli di giacenza
1544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M42
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo di protezione filettato Filettature BSP 1/2 LDPE Rosso

10068649

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
20973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo di protezione filettato Filettature BSP 3/4 LDPE Rosso

10068717

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
33334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo di protezione filettato Filettature BSP 1-1/4 LDPE Rosso

10085707

Fascia di prezzo
0,9778 € - 0,4587 €

Livelli di giacenza
5048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 7/8 LDPE Rosso

10068816

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
22499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 1-1/16 LDPE Rosso

10072998

Fascia di prezzo
0,3801 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
15934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 1-5/16 LDPE Rosso

10073087

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo di protezione filettato Filettature BSP 1 LDPE Rosso

10068724

Fascia di prezzo
0,4787 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
13115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M30 LDPE Rosso

10085615

Fascia di prezzo
0,5194 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
10282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo filettato Filettature BSP, Filetti gas 3/8 LDPE Rosso

10068625

Fascia di prezzo
0,1836 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M16 LDPE Rosso

10085660

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo di protezione filettato Filettature BSP 5/8 LDPE Rosso

10068694

Fascia di prezzo
0,3017 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
5694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 7/16 LDPE Rosso

10068755

Fascia di prezzo
0,1758 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
9898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M45 LDPE Rosso

10085639

Fascia di prezzo
1,1897 € - 0,5554 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M45
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 3/4 LDPE Rosso

10068809

Fascia di prezzo
0,271 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
13628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M36 LDPE Rosso

10085677

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,42 €

Livelli di giacenza
2515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.6 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo di protezione filettato Filettature BSP 3/4 LDPE Rosso

10085691

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
9833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo di protezione filettato Filettatura Metrica M20 LDPE Rosso

10092279

Fascia di prezzo
0,3249 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo di protezione filettato Filettatura UNF 9/16 LDPE Rosso

10068779

Fascia di prezzo
0,215 € - 0,10 €

Livelli di giacenza
44095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF