Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati PCR

In produzione

I tappi di protezione filettati a innesto rapido proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.

Nascondono la filettatura iniziale delle filettature femmina standard. Sono adatti per diverse applicazioni, tra cui quelle nei settori idraulico e ingegneristico in generale Coprono una vasta gamma di dimensioni di filettatura che soddisfano gli standard Metrici, Gas e UNF.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTFUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura D H h Filettatura standard Acquista
0,056 € - 0,0871 € Richiedi il lead time qui
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,0896 € - 0,1394 € Richiedi il lead time qui
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrico
0,0756 € - 0,1176 € Richiedi il lead time qui
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,1337 € - 0,208 € Richiedi il lead time qui
M26 x 1.5
18.7 mm
Metrico
0,0975 € - 0,1517 € Richiedi il lead time qui
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,2717 € - 0,4226 € Richiedi il lead time qui
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,279 € - 0,434 € Richiedi il lead time qui
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,0618 € - 0,0962 € Richiedi il lead time qui
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,1034 € - 0,1609 € Richiedi il lead time qui
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,0813 € - 0,1265 € Richiedi il lead time qui
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,0654 € - 0,1017 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
14.6 mm
Metrico
0,0689 € - 0,1071 € Richiedi il lead time qui
M14 x 2
17.2 mm
Metrico
0,0725 € - 0,1127 € Richiedi il lead time qui
M16 x 1.5
17.2 mm
Metrico
0,1337 € - 0,208 € Richiedi il lead time qui
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,1281 € - 0,1993 € Richiedi il lead time qui
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrico
0,0761 € - 0,1183 € Richiedi il lead time qui
M18 x 2.5
18.3 mm
Metrico
0,1463 € - 0,2275 € Richiedi il lead time qui
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,1463 € - 0,2275 € Richiedi il lead time qui
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,1344 € - 0,2091 € Richiedi il lead time qui
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,0798 € - 0,1242 € Richiedi il lead time qui
M20 x 2
18.2 mm
Metrico
  • di 2
Tappo filettato 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Verde

20750930

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8" x 28
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751043

Fascia di prezzo
0,1394 € - 0,0896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750947

Fascia di prezzo
0,1176 € - 0,0756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4" x 19
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato M26 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751111

Fascia di prezzo
0,208 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751159

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16" x 16
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750992

Fascia di prezzo
0,4226 € - 0,2717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1,1/4" x 11
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751005

Fascia di prezzo
0,434 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1,1/2" x 11
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751128

Fascia di prezzo
0,0962 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    15.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16" x 20
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750961

Fascia di prezzo
0,1609 € - 0,1034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2" x 14
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750954

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8" x 19
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato M10 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751036

Fascia di prezzo
0,1017 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato M14 x 2 LDPE - PCR Verde

20751050

Fascia di prezzo
0,1071 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato M16 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751067

Fascia di prezzo
0,1127 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750978

Fascia di prezzo
0,208 € - 0,1337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4" x 14
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato M20 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751081

Fascia di prezzo
0,1993 € - 0,1281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M18 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751074

Fascia di prezzo
0,1183 € - 0,0761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 2.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750985

Fascia di prezzo
0,2275 € - 0,1463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1" x 11
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751173

Fascia di prezzo
0,2275 € - 0,1463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.5/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751166

Fascia di prezzo
0,2091 € - 0,1344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.1/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato M20 x 2 LDPE - PCR Verde

20751098

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR