Menu Ricerca

Tappi di servizio per tubi flessibili

Disponibile

I tappi di servizio per tubi flessibili sono utilizzati per proteggere i tubi idraulici, durante la manutenzione o la riparazione sul campo. La forma conica consente un semplice fissaggio a tubi di varie dimensioni. Facili da installare con una semplice azione di inserimento e rotazione.

  • Impediscono la dispersione di olio o sostanze chimiche durante la manutenzione e la riparazione.
  • Ideali per applicazioni con tubi rigidi e flessibili.
  • Non servono utensili, basta premere e girare.
  • Robusti e riutilizzabili.
  • Soluzione perfetta per la manutenzione sul campo.
Materiale: Gomma Colore: Giallo Codice Serie: SRF0071

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo prodotto Dimensione minima Dimensione massima Acquista
33,4035 € - 37,115 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Medio
4.1 mm
23.1 mm
37,057 € - 41,1744 € 413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Assortiti
1 mm
43.2 mm
41,2324 € - 45,8138 € Richiedi il lead time qui
Grande
11.9 mm
43.2 mm
26,0965 € - 28,9961 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piccolo
1 mm
10.2 mm
N/A - 0.160 in; 0.910 in; Giallo; Gomma

10059104

Fascia di prezzo
37,115 € - 33,4035 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo prodotto
    Medio
  • Dimensione minima
    4.1 mm
  • Dimensione massima
    23.1 mm
  • Tipo di imballo
    10 unità per confezione
  • Colore
    Giallo
N/A - 0.040 in; 1.700 in; Giallo; Gomma

10059111

Fascia di prezzo
41,1744 € - 37,057 €

Livelli di giacenza
413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo prodotto
    Assortiti
  • Dimensione minima
    1 mm
  • Dimensione massima
    43.2 mm
  • Tipo di imballo
    4 piccoli, 4 medi, 2 grandi per confezione
  • Colore
    Giallo
N/A - 0.470 in; 1.700 in; Giallo; Gomma

10059098

Fascia di prezzo
45,8138 € - 41,2324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo prodotto
    Grande
  • Dimensione minima
    11.9 mm
  • Dimensione massima
    43.2 mm
  • Tipo di imballo
    20 unità per confezione
  • Colore
    Giallo
N/A - 0.040 in; 0.400 in; Giallo; Gomma

10059128

Fascia di prezzo
28,9961 € - 26,0965 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo prodotto
    Piccolo
  • Dimensione minima
    1 mm
  • Dimensione massima
    10.2 mm
  • Tipo di imballo
    4 unità per confezione
  • Colore
    Giallo