Menu Ricerca

Tappi di ventilazione

Disponibile

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L d Tipo Acquista
4,4808 € - 6,9702 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20
Grigio
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
Grigio
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
7,2576 € - 10,1607 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
Nero
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,4723 € - 10,4612 € 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
1,2643 € - 2,7773 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Nero
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
2,6279 € - 4,0878 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
10236765 3,0659 € - 4,7692 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
4,4808 € - 6,9702 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20
Nero
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
50,636 € - 70,8904 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M40
Nero
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
A spingere
7,2576 € - 10,1607 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
Grigio
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
7,4723 € - 10,4612 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M12
Grigio
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
3,7734 € - 5,8697 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16
Grigio
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
2,331 € - 3,626 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12
Nero
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
8,5321 € - 11,945 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
2,331 € - 3,626 € 586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12
Nero
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
  • di 5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grigio

10236574

Fascia di prezzo
6,9702 € - 4,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grigio

10236918

Fascia di prezzo
3,367 € - 2,1645 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Nero

10236857

Fascia di prezzo
5,7229 € - 3,679 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Nero

10236840

Fascia di prezzo
10,1607 € - 7,2576 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grigio

10236994

Fascia di prezzo
10,4612 € - 7,4723 €

Livelli di giacenza
299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Nero

10124963

Fascia di prezzo
2,7773 € - 1,2643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grigio

10236963

Fascia di prezzo
4,0878 € - 2,6279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grigio

10236765

Fascia di prezzo
4,7692 € - 3,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 1350 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Nero

10236888

Fascia di prezzo
6,9702 € - 4,4808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Nero

10236895

Fascia di prezzo
70,8904 € - 50,636 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grigio

10236598

Fascia di prezzo
10,1607 € - 7,2576 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Grigio

10236550

Fascia di prezzo
10,4612 € - 7,4723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grigio

10236703

Fascia di prezzo
3,367 € - 2,1645 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grigio

10236802

Fascia di prezzo
5,8695 € - 3,7732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M16 10.0 mm PA Grigio

10236628

Fascia di prezzo
5,8697 € - 3,7734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Nero

10236864

Fascia di prezzo
3,626 € - 2,331 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Grigio

10236901

Fascia di prezzo
4,7692 € - 3,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm PA Grigio

10236604

Fascia di prezzo
5,7229 € - 3,679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grigio

10236635

Fascia di prezzo
11,945 € - 8,5321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 10.0 mm PA Nero

10236673

Fascia di prezzo
3,626 € - 2,331 €

Livelli di giacenza
586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12