Menu Ricerca

Tappi di ventilazione

Disponibile

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, PA Colore: Naturale, Bianco, Nero, Grigio, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
87 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L d Tipo Acquista
1,2959 € - 2,8468 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Grigio
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
0,5254 € - 1,1571 € 3442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Grigio
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
3,7707 € - 5,8656 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Nero
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
10237120 40,1276 € - 62,4207 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
3,7707 € - 5,8656 € 185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Nero
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,2186 € - 3,4512 € 2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Nero
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,2092 € - 11,4928 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M16 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
8,0854 € - 11,3196 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M20 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
7,4391 € - 10,4148 € 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
51,9019 € - 72,6627 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M40
Nero
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
7,6591 € - 10,7228 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2,2186 € - 3,4512 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,1426 € - 4,8884 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
19,3388 € - 30,0825 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
M40
Grigio
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
7,4391 € - 10,4148 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,4391 € - 10,4148 € 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M12 x 1.5
Grigio
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
4,5929 € - 7,1445 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Nero
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,5929 € - 7,1445 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M20 x 1.5
Grigio
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,771 € - 5,866 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Grigio
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • di 5
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Grigio

10124949

Fascia di prezzo
2,8468 € - 1,2959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato Stabilizzato al calore PA Grigio

10124918

Fascia di prezzo
1,1571 € - 0,5254 €

Livelli di giacenza
3442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiale
    PA
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Nero

10237045

Fascia di prezzo
5,8656 € - 3,7707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Poliammide Grigio

10237120

Fascia di prezzo
62,4207 € - 40,1276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Nero

10236666

Fascia di prezzo
5,8656 € - 3,7707 €

Livelli di giacenza
185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236659

Fascia di prezzo
3,4512 € - 2,2186 €

Livelli di giacenza
2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 450 L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236734

Fascia di prezzo
11,4928 € - 8,2092 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grigio

10236543

Fascia di prezzo
11,3196 € - 8,0854 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236697

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236772

Fascia di prezzo
10,4148 € - 7,4391 €

Livelli di giacenza
123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Nero

10236895

Fascia di prezzo
72,6627 € - 51,9019 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236932

Fascia di prezzo
10,7228 € - 7,6591 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10236703

Fascia di prezzo
3,4512 € - 2,2186 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10236901

Fascia di prezzo
4,8884 € - 3,1426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 120 L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grigio

10236758

Fascia di prezzo
30,0825 € - 19,3388 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236970

Fascia di prezzo
10,4148 € - 7,4391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236598

Fascia di prezzo
10,4148 € - 7,4391 €

Livelli di giacenza
489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
Tappo di sfiato 1350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Nero

10236888

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 1350 L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grigio

10236741

Fascia di prezzo
7,1445 € - 4,5929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Tappo di sfiato 750 L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grigio

10236925

Fascia di prezzo
5,866 € - 3,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6