Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie molto apprezzata di tappi di protezione con design a linguetta. Progettato per una protezione efficace durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Questi tappi hanno una linguetta integrata che consente una rimozione rapida, senza sforzo e senza la necessità di strumenti aggiuntivi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTLLPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | L | D | h | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0369 € - 0,0575 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0799 € - 0,1244 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1065 € - 0,1657 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1231 € - 0,1915 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1592 € - 0,2476 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1656 € - 0,2577 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,2143 € - 0,3334 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 0,0262 € - 0,0408 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0727 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0866 € - 0,1347 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1198 € - 0,1864 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,1333 € - 0,2073 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0556 € - 0,0865 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0899 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,06 € - 0,0934 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0331 € - 0,0515 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,0225 € - 0,035 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0249 € - 0,0388 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0796 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0833 € - 0,1295 € | Richiedi il lead time qui |