Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,0207 € - 0,023 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,0138 € - 0,0215 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
0,1433 € - 0,2229 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,2208 € - 0,3435 € Richiedi il lead time qui
0,058 € - 0,0903 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,1446 € - 0,2249 € Richiedi il lead time qui
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,142 € - 0,2209 € Richiedi il lead time qui
79.0 mm
83.0 mm
9.6 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,0183 € - 0,0285 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,0224 € - 0,0249 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
23.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € Richiedi il lead time qui
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,0125 € - 0,0194 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0162 € - 0,0253 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0191 € - 0,0297 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,022 € - 0,0244 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,0269 € - 0,0419 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,0275 € - 0,0428 € Richiedi il lead time qui
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,0437 € - 0,0681 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
0,0132 € - 0,0206 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0141 € - 0,0219 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 17.5 mm LDPE - PCR Verde

20745325

Fascia di prezzo
0,023 € - 0,0207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 7.5 mm LDPE - PCR Verde

20745127

Fascia di prezzo
0,0215 € - 0,0138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 80.0 mm LDPE - PCR Verde

20744830

Fascia di prezzo
0,2229 € - 0,1433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN80
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 107.0 mm LDPE - PCR Verde

20745066

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Fascia di prezzo
0,0903 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1.1/2" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 81.0 mm LDPE - PCR Verde

20744328

Fascia di prezzo
0,2249 € - 0,1446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 79.0 mm LDPE - PCR Verde

20744823

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,142 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    79.0 mm
  • D
    83.0 mm
  • h
    9.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 87.0 mm LDPE - PCR Verde

20744892

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 14.5 mm LDPE - PCR Verde

20745264

Fascia di prezzo
0,0285 € - 0,0183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 19.5 mm LDPE - PCR Verde

20745363

Fascia di prezzo
0,0249 € - 0,0224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 96.0 mm LDPE - PCR Verde

20745059

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 5.0 mm LDPE - PCR Verde

20745073

Fascia di prezzo
0,0194 € - 0,0125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20745202

Fascia di prezzo
0,0253 € - 0,0162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20745288

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,0191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8" GAS
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN15
Tappo per uso generico 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20745356

Fascia di prezzo
0,0244 € - 0,022 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20745455

Fascia di prezzo
0,0419 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20745462

Fascia di prezzo
0,0428 € - 0,0275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4" GAS
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 36.0 mm LDPE - PCR Verde

20745585

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 6.5 mm LDPE - PCR Verde

20745103

Fascia di prezzo
0,0206 € - 0,0132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20745134

Fascia di prezzo
0,0219 € - 0,0141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR