Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 110.0 mm 12.8 mm PE Bianco

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10071366

Codice articolo precedente:

10542

2512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 1,445 €
350 + 0,6743 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

50,58 €

35 x 1,445 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 110.0 mm
H 14.0 mm
h1 1.3 mm
h 12.8 mm
Colore Bianco
Materiale PE
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci