Menu Ricerca

Tappi terminali tubo con lamelle

Disponibile

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
43 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore H Tipo impugnatura d h1 Tipo Acquista
0,1896 € - 0,2281 € 4065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Rosso
8.0 mm
Con presa per le dita
30.0 mm
1.0 mm
1
0,0822 € - 0,1769 € 231822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.7 mm
Con presa per le dita
50.0 mm
1.2 mm
0,5509 € - 1,261 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
110.0 mm
1.3 mm
1
0,2733 € - 0,5651 € 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
100.0 mm
1.5 mm
1
0,6911 € - 1,4811 € 6550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
110.0 mm
1.3 mm
0,1046 € - 0,2679 € 265835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Bianco
12.0 mm
Senza presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
0,0563 € - 0,132 € 338000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.7 mm
Senza presa per le dita
50.0 mm
1.2 mm
0,3654 € - 0,9339 € 86922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
14.0 mm
Senza presa per le dita
100.0 mm
1.5 mm
1,1769 € - 2,3853 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
Rosso
14.2 mm
Con presa per le dita
135.0 mm
1.2 mm
1
0,1827 € - 0,2235 € 9395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Bianco
8.0 mm
Con presa per le dita
30.0 mm
1.0 mm
0,1543 € - 0,3331 € 26200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Rosso
12.0 mm
Con presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
1
0,0556 € - 0,1424 € 279400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.6 mm
Senza presa per le dita
40.0 mm
1.2 mm
1,1316 € - 2,5578 € 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
Bianco
14.2 mm
Con presa per le dita
135.0 mm
1.2 mm
0,0536 € - 0,1305 € 109200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
11.6 mm
Con presa per le dita
40.0 mm
1.2 mm
0,1315 € - 0,3747 € 22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Bianco
12.0 mm
Senza presa per le dita
70.0 mm
1.5 mm
0,524 € - 1,2729 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.2 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
120.0 mm
1.8 mm
1
0,1897 € - 0,3985 € 20870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
80.0 mm
1.5 mm
1
0,0603 € - 0,1406 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Rosso
11.7 mm
Con presa per le dita
50.0 mm
1.2 mm
1
0,1128 € - 0,2745 € 100300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Bianco
12.0 mm
Con presa per le dita
60.0 mm
1.3 mm
0,8724 € - 2,1057 € 1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Rosso
14.0 mm
Con presa per le dita
125.0 mm
1.0 mm
1
  • di 3
Tappo terminale per tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Rosso

10070901

Fascia di prezzo
0,2281 € - 0,1896 €

Livelli di giacenza
4065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

10093566

Fascia di prezzo
0,1769 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
231822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rosso

10104125

Fascia di prezzo
1,261 € - 0,5509 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 100.0 mm 12.5 mm PE Rosso

10093009

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,2733 €

Livelli di giacenza
8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Bianco

10071366

Fascia di prezzo
1,4811 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
6550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Bianco

10069899

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
265835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

10069875

Fascia di prezzo
0,132 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
338000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 100.0 mm 12.5 mm LDPE Bianco

10069929

Fascia di prezzo
0,9339 € - 0,3654 €

Livelli di giacenza
86922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rosso

10104163

Fascia di prezzo
2,3853 € - 1,1769 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Bianco

10069981

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1827 €

Livelli di giacenza
9395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rosso

10092934

Fascia di prezzo
0,3331 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
26200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

10069844

Fascia di prezzo
0,1424 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
279400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Bianco

10071380

Fascia di prezzo
2,5578 € - 1,1316 €

Livelli di giacenza
820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Bianco

10093559

Fascia di prezzo
0,1305 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
109200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Bianco

10069905

Fascia di prezzo
0,3747 € - 0,1315 €

Livelli di giacenza
22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rosso

10093634

Fascia di prezzo
1,2729 € - 0,524 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rosso

10092736

Fascia di prezzo
0,3985 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
20870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rosso

10092927

Fascia di prezzo
0,1406 € - 0,0603 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Bianco

10093573

Fascia di prezzo
0,2745 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
100300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rosso

10104156

Fascia di prezzo
2,1057 € - 0,8724 €

Livelli di giacenza
1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Rosso