Menu Ricerca

Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm PE Rosso

Questo tappo terminale per tubi è progettato con un bordo flangiato che evita l'ingresso di sporco e contaminanti nei tubi impiegati per spedizioni, packaging e consegne postali. Questa parte ha anche un design facile da afferrare con le dita che ne consente una rimozione semplice e veloce.
Codice articolo Essentra :

10092927

Codice articolo precedente:

199126

250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1372 €
2500 + 0,0588 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

34,30 €

250 x 0,1372 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 50.0 mm
H 11.7 mm
h1 1.2 mm
h 10.8 mm
Colore Rosso
Materiale PE
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci