Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.
Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Colore | H | Tipo impugnatura | d | h1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6958 € - 5,6612 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
1,5849 € - 3,3284 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
1,1108 € - 2,3327 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
0,6759 € - 1,4195 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
0,8101 € - 1,7012 € | Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
0,8846 € - 1,8576 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
1,2354 € - 2,5944 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
1,4359 € - 3,0155 € | Richiedi il lead time qui |
0.295 in
7.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
0,867 € - 1,8206 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
0,5743 € - 1,2062 € | Richiedi il lead time qui |
0.382 in
9.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
0,7247 € - 1,5219 € | 2117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
0,4186 € - 0,9024 € | 926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
1,6028 € - 3,424 € | 356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
|
Con presa per le dita
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
0,3343 € - 0,7544 € | 9660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3468 € - 0,4062 € | Richiedi il lead time qui |
0.48 in
12.2 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,2666 € - 0,5513 € | 12059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,5375 € - 1,2303 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1021 € - 0,2614 € | 7885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,3509 € - 0,7544 € | 5262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,8511 € - 2,0544 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare