I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.
Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Colore | H | Tipo impugnatura | d | h1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5112 € - 1,2419 € | Richiedi il lead time qui |
0.48 in
12.2 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,1283 € - 0,3656 € | Richiedi il lead time qui |
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,3509 € - 0,7544 € | 5262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,3343 € - 0,7544 € | 9660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,1851 € - 0,3888 € | 10598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,8511 € - 2,0544 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,3468 € - 0,4062 € | Richiedi il lead time qui |
0.48 in
12.2 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
0,6743 € - 1,445 € | 2512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,9907 € - 2,124 € | 14027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
1,1482 € - 2,3271 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
Rosso
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con presa per le dita
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,0572 € - 0,1183 € | 8390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1782 € - 0,218 € | 6395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
Bianco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Con presa per le dita
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,0523 € - 0,1273 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1409 € - 0,4004 € | 3718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,0549 € - 0,1288 € | Richiedi il lead time qui |
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
0.461 in
11.7 mm
|
Senza presa per le dita
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,3565 € - 0,9111 € | 69617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,104 € - 2,4954 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
Bianco
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con presa per le dita
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,1021 € - 0,2614 € | 7885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
0,1275 € - 0,3627 € | 15209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,1101 € - 0,2678 € | 47621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare