Menu Ricerca

Tappo connettore a fissaggio rapido PCR

In produzione

Questo tappo connettore a innesto rapido è progettato con una linguetta ad anello che copre la parete di connessione quando è inserito e ne consente la rimozione semplice tirando la linguetta. Fornisce una protezione ideale contro contaminanti come polvere, sporco, umidità e potenziali perdite di fluido idraulico durante lo stoccaggio e il trasporto. Conforme agli standard SAE J2044 per le connessioni del sistema di alimentazione.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRQCMPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d h Dimensioni filettatura D Filettatura standard Acquista
0,0963 € - 0,1498 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
0,039 € - 0,0607 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
SAE J2044
0,0376 € - 0,0585 € Richiedi il lead time qui
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
0,1011 € - 0,1572 € Richiedi il lead time qui
23.9 mm
29.0 mm
24
46.0 mm
SAE J2044
0,0205 € - 0,0319 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
30.0 mm
1/4"
31.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Richiedi il lead time qui
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
0,0914 € - 0,1423 € Richiedi il lead time qui
11.8 mm
35.0 mm
12
34.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Richiedi il lead time qui
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
SAE J2044
0,0847 € - 0,1318 € Richiedi il lead time qui
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
0,0481 € - 0,0749 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
SAE J2044
0,0481 € - 0,0749 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
30.0 mm
5/16"
32.0 mm
SAE J2044
Tappo connettore a inserimento rapido 12.6 mm LDPE - PCR Verde

20749941

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,0963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    1/2"
Tappo connettore a inserimento rapido 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20750039

Fascia di prezzo
0,0607 € - 0,039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    21
Tappo connettore a inserimento rapido 18.9 mm LDPE - PCR Verde

20750022

Fascia di prezzo
0,0585 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    39.0 mm
  • d
    18.9 mm
  • h
    32.3 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    19
Tappo connettore a inserimento rapido 23.9 mm LDPE - PCR Verde

20749965

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,1011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    24
Tappo connettore a inserimento rapido 6.3 mm LDPE - PCR Verde

20750015

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d
    6.3 mm
  • h
    30.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    1/4"
Tappo connettore a inserimento rapido 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20749958

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,0963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    5/8"
Tappo connettore a inserimento rapido 11.8 mm LDPE - PCR Verde

20749934

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,0914 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    12
Tappo connettore a inserimento rapido 17.9 mm LDPE - PCR Verde

20750008

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,0963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • d
    17.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    18
Tappo connettore a inserimento rapido 9.4 mm LDPE - PCR Verde

20749989

Fascia di prezzo
0,1318 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    3/8"
Tappo connettore a inserimento rapido 9.9 mm LDPE - PCR Verde

20749996

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    9.9 mm
  • h
    32.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    10
Tappo connettore a inserimento rapido 7.9 mm LDPE - PCR Verde

20749972

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d
    7.9 mm
  • h
    30.0 mm
  • Filettatura standard
    SAE J2044
  • Dimensioni filettatura
    5/16"