I tappi di protezione aperti per cuscinetti con un design a lamelle offrono una forte protezione. Aiutano a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Possono resistere a temperature da -10 C fino a +110 C.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | FD | H | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 2453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 2923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.232 in
56.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 1443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.866 in
47.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 5783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.894 in
22.7 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 8265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.287 in
32.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.638 in
67.0 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 2035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.697 in
17.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.012 in
76.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare