Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste aste femmina per impieghi gravosi uniscono due aste, cavi o altri componenti e terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato. Sono costituite da un alloggiamento filettato femmina e da uno snodo sferico integrato. Il cuscinetto liscio sferico supporta carichi radiali e assiali. Consente il disallineamento angolare; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
La sfera dell'estremità dell'asta è supportata da un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita la manutenzione dell'estremità dell'asta. I terminali dell'asta con cuscinetti lisci hanno un attrito iniziale minimo e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire molte particelle estranee, riducendo così le lesioni.
Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura. L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente. Possono sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3566, SRR3551
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Verso del filetto | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
20.0
|
30.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
12.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
36.0
|
57.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
25.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare