Menu Ricerca

Terminali asta per carichi pesanti - Femmina

In produzione

Queste aste femmina per impieghi gravosi uniscono due aste, cavi o altri componenti e terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato. Sono costituite da un alloggiamento filettato femmina e da uno snodo sferico integrato. Il cuscinetto liscio sferico supporta carichi radiali e assiali. Consente il disallineamento angolare; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta è supportata da un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita la manutenzione dell'estremità dell'asta. I terminali dell'asta con cuscinetti lisci hanno un attrito iniziale minimo e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire molte particelle estranee, riducendo così le lesioni.

Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura. L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente. Possono sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente.
  • Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3566, SRR3551

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Verso del filetto d4 l1 d2 d1 d3 l2 Acquista
173,29 € - 216,61 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
104,98 € - 131,23 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
102,94 € - 128,68 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
78,77 € - 98,46 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
37,83 € - 47,29 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
37,83 € - 47,29 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
57,77 € - 72,21 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
31,54 € - 39,43 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
31,54 € - 39,43 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
16,80 € - 21,00 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
62,99 € - 78,74 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
23,66 € - 29,57 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
19,49 € - 24,36 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
65,56 € - 81,95 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
62,99 € - 78,74 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
134,40 € - 168,00 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
22,06 € - 27,57 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
19,49 € - 24,36 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
65,56 € - 81,95 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
123,17 € - 153,96 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
  • di 4
Terminale asta per carichi pesanti 22.0 111.0 M22x1.5 Acciaio inossidabile

20264857

Fascia di prezzo
216,61 € - 173,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Terminale asta per carichi pesanti 20.0 102.0 M20x1.5 Acciaio inossidabile

20264840

Fascia di prezzo
131,23 € - 104,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Terminale asta per carichi pesanti 18.0 94.0 M18x1.5 Acciaio inossidabile

20264994

Fascia di prezzo
128,68 € - 102,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Terminale asta per carichi pesanti 16.0 85.0 M16 Acciaio inossidabile

20264970

Fascia di prezzo
98,46 € - 78,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Terminale asta per carichi pesanti 10.0 57.0 M10 Acciaio inossidabile

20264925

Fascia di prezzo
47,29 € - 37,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Terminale asta per carichi pesanti 10.0 57.0 M10 Acciaio inossidabile

20264765

Fascia di prezzo
47,29 € - 37,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Terminale asta per carichi pesanti 14.0 75.0 M14 Acciaio inossidabile

20264963

Fascia di prezzo
72,21 € - 57,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Terminale asta per carichi pesanti 5.0 36.0 M5 Acciaio inossidabile

20264734

Fascia di prezzo
39,43 € - 31,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Terminale asta per carichi pesanti 6.0 40.0 M6 Acciaio inossidabile

20264741

Fascia di prezzo
39,43 € - 31,54 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Terminale asta per carichi pesanti 5.0 27.0 M4 Acciaio

20264024

Fascia di prezzo
21,00 € - 16,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Terminale asta per carichi pesanti 18.0 71.0 M18x1.5 Acciaio

20264130

Fascia di prezzo
78,74 € - 62,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Terminale asta per carichi pesanti 10.0 43.0 M10 Acciaio

20264062

Fascia di prezzo
29,57 € - 23,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Terminale asta per carichi pesanti 6.0 30.0 M6 Acciaio

20264048

Fascia di prezzo
24,36 € - 19,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Terminale asta per carichi pesanti 20.0 77.0 M20x1.5 Acciaio

20264314

Fascia di prezzo
81,95 € - 65,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Terminale asta per carichi pesanti 18.0 71.0 M18x1.5 Acciaio

20264307

Fascia di prezzo
78,74 € - 62,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Terminale asta per carichi pesanti 30.0 110.0 M30x2.0 Acciaio

20264345

Fascia di prezzo
168,00 € - 134,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Terminale asta per carichi pesanti 8.0 36.0 M8 Acciaio

20264222

Fascia di prezzo
27,57 € - 22,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Terminale asta per carichi pesanti 5.0 27.0 M5 Acciaio

20264031

Fascia di prezzo
24,36 € - 19,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Terminale asta per carichi pesanti 20.0 77.0 M20x1.5 Acciaio

20264147

Fascia di prezzo
81,95 € - 65,56 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Terminale asta per carichi pesanti 30.0 110.0 M27x2.0 Acciaio

20264185

Fascia di prezzo
153,96 € - 123,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80