Menu Ricerca

Terminali asta per carichi pesanti - Maschio

Disponibile

Queste aste maschio per impieghi gravosi terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato e servono a unire due aste, cavi o altri componenti. Sono costituite da un perno maschio filettato su un'estremità e da uno snodo sferico integrato sull'altra. Il cuscinetto liscio sferico consente il disallineamento angolare e accetta carichi radiali e assiali; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta si muove su un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita interventi di manutenzione sull'estremità dell'asta. I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire numerose particelle estranee, evitando danni.

L'elemento viene infilato nel componente corrispondente. Può inoltre sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • Sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
  • I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3553, SRR3550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
60 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Verso del filetto d4 l1 d2 d1 d3 l2 Acquista
178,43 € - 223,04 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
853,14 € - 1.066,43 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
37,83 € - 47,29 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
178,43 € - 223,04 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
16,83 € - 21,04 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
476,32 € - 595,40 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
18,34 € - 22,93 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
440,83 € - 551,04 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
853,14 € - 1.066,43 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
135.0
210.0
M52
60.0
80.0
125.0
44,57 € - 55,71 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
341,00 € - 426,25 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
24,73 € - 30,91 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
24,73 € - 30,91 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
79,82 € - 99,78 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
62.0
94.0
M24
25.0
35.5
57.0
44,57 € - 55,71 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
341,00 € - 426,25 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
853,14 € - 1.066,43 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
210.0
M60
60.0
80.0
125.0
519,51 € - 649,39 € Richiedi il lead time qui
Left Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
21,62 € - 27,03 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
23,66 € - 29,57 € Richiedi il lead time qui
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
  • di 3
Terminale asta per carichi pesanti 35.0 140.0 M36 Acciaio

20264635

Fascia di prezzo
223,04 € - 178,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Terminale asta per carichi pesanti 60.0 225.0 M60 Acciaio

20264703

Fascia di prezzo
1.066,43 € - 853,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Terminale asta per carichi pesanti 15.0 63.0 M14 Acciaio

20264581

Fascia di prezzo
47,29 € - 37,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Terminale asta per carichi pesanti 35.0 140.0 M36 Acciaio

20264451

Fascia di prezzo
223,04 € - 178,43 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Terminale asta per carichi pesanti 6.0 36.0 M6 Acciaio

20264369

Fascia di prezzo
21,04 € - 16,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Terminale asta per carichi pesanti 50.0 185.0 M45 Acciaio

20264697

Fascia di prezzo
595,40 € - 476,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Terminale asta per carichi pesanti 8.0 42.0 M8 Acciaio

20264550

Fascia di prezzo
22,93 € - 18,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Terminale asta per carichi pesanti 45.0 165.0 M45 Acciaio

20264482

Fascia di prezzo
551,04 € - 440,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Terminale asta per carichi pesanti 60.0 210.0 M52 Acciaio

20264536

Fascia di prezzo
1.066,43 € - 853,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M52
  • d3
    80.0
Terminale asta per carichi pesanti 17.0 69.0 M16 Acciaio

20264413

Fascia di prezzo
55,71 € - 44,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Terminale asta per carichi pesanti 40.0 150.0 M39 Acciaio

20264475

Fascia di prezzo
426,25 € - 341,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Terminale asta per carichi pesanti 12.0 54.0 M12 Acciaio

20264574

Fascia di prezzo
30,91 € - 24,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Terminale asta per carichi pesanti 12.0 54.0 M12 Acciaio

20264390

Fascia di prezzo
30,91 € - 24,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Terminale asta per carichi pesanti 25.0 94.0 M24 Acciaio

20264611

Fascia di prezzo
99,78 € - 79,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Terminale asta per carichi pesanti 17.0 69.0 M16 Acciaio

20264598

Fascia di prezzo
55,71 € - 44,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Terminale asta per carichi pesanti 40.0 145.0 M42 Acciaio

20264468

Fascia di prezzo
426,25 € - 341,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Terminale asta per carichi pesanti 60.0 210.0 M60 Acciaio

20264710

Fascia di prezzo
1.066,43 € - 853,14 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Terminale asta per carichi pesanti 50.0 195.0 M52 Acciaio

20264505

Fascia di prezzo
649,39 € - 519,51 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Terminale asta per carichi pesanti 8.0 42.0 M8 Acciaio

20263928

Fascia di prezzo
27,03 € - 21,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Terminale asta per carichi pesanti 10.0 48.0 M10 Acciaio

20263935

Fascia di prezzo
29,57 € - 23,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05