Menu Ricerca

Terminale asta per carichi pesanti 15.0 63.0 M14 Acciaio

Questo terminale per asta maschio per impieghi gravosi con cuscinetto liscio a sfera integrato unisce due aste, cavi o altri componenti. È facile da installare infilandolo in posizione. Può sopportare temperature da -30 °C a +60 °C mantenendo la capacità di carico. In acciaio.
Codice articolo Essentra :

20264581

Codice articolo precedente:

20264581

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 47,29 €
10 - 19 42,56 €
20 - 49 40,20 €
50 + 37,83 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

47,29 €

1 x 47,29 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Right Hand
d1 15.0
l1 63.0
d2 M14
d3 22.0
l2 33.0
d4 38.0
a1 8.5
Peso g 110.0
a2 4.5
l3 18.0
w1 12.0
w2 9.0
Dyn. load C max. kN 13.4
Static load C0 max. kN 39.6
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci