Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni in pollici sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.
La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | d2 | d1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
0.137"
|
0.082"
|
0.093"
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.137"
|
0.180"
|
0.187"
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.400"
|
0.242"
|
0.250"
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.400"
|
0.273"
|
0.281"
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.137"
|
0.148"
|
0.156"
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.137"
|
0.117"
|
0.125"
|
|||
Richiedi il lead time qui |
0.400"
|
0.211"
|
0.218"
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare