Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti di pressione con testa snodata sono ideali per il bloccaggio di aree ampie. Utilizzate questo prodotto alternativo quando la forza di serraggio deve essere distribuita su un'area e una superficie più ampia rispetto a quella coperta dalla vite fornita con il morsetto a ginocchiera.
Codice Serie: SR5457
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0505 € - 4,4704 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.957 in
24.3 mm
|
||
| 14,2046 € - 15,6831 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.961 in
49.8 mm
|
||
| 4,9053 € - 5,4165 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.48 in
37.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare