Menu Ricerca

Perno a piede per morsetti a ginocchiera 40.0 mm 24.3 mm M5 Acciaio

Flat Swivel Foot Steel Spindle Assembly attaches to the end of spindles. Assembly has a 12.0 mm | 0.472 in cap diameter spindle cap to cover more surface area when clamping.
Codice articolo Essentra :

10390443

Codice articolo precedente:

493820

140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 9 4,5822 €
10 - 19 4,3878 €
20 + 4,1517 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

22,91 €

5 x 4,5822 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza totale 40.0 mm
Lunghezza filetto 24.3 mm
Diametro testa 12.0 mm
Forma punta Piatto
Stile cappuccio Con piede snodato
Codice doganale 7318153590
Materiale perno Acciaio
Diametro cappuccio 12.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci